FL PF SEC 8TX
-
Patch panel
2832690
Layer1 güvenlik elemanları dahil 8 RJ45 CAT5e ağ bağlantıları bulunan patch alanı
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Dağıtım panosu |
| Nominal gerilim (III/3) | 50 V |
| Nominal darbe gerilimi | ≥ 1 kV |
| Nominal akım | 1 A |
| Bağlantı yöntemi | IDC |
| Ethernet (RJ45) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 CAT5e |
| Kanal sayısı | 8 |
| Genişlik | 124 mm |
| Yükseklik | 135 mm |
| Derinlik | 140 mm |
| Malzeme Muhafaza | Metal |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 55 °C (yoğunlaşma yok) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| EMC direktifleriyle uyum | ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B ve IEC 60603–7 |
| Ürün numarası | 2832690 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC331 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356072700 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 706,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 615,7 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch kablosu 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch kablosu 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch kablosu 2832629
-
VS-SCRJ-GOF-KU - FO kuplaj 1654358
-
FL IP 54 FLANGE WH - IP54 koruma 2891961
-
FL PLUG GUARD RD - Plug Guard Güvenlik Çerçevesi 2891712
-
FL PLUG GUARD GN - Plug Guard Güvenlik Çerçevesi 2891615
-
FL PLUG GUARD WH - Plug Guard Güvenlik Çerçevesi 2891819
-
FL PLUG GUARD KEY - Key 2891327
-
FL PORT GUARD - Kilitleme elemanı 2891220
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018