RC-Z2152 - Mühürleme halkası
RC-Z2152
-
Mühürleme halkası
1604294
Mühürleme halkası, kablo çapı aralığı: 3,5 mm ... 4,5 mm
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Conta
Malzeme teknik özellikleri
Sızdırmaz malzeme
NBR
Kablo / hat
Dış kablo çapı
3,5 mm ... 4,5 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
1604294
Ambalaj birimi
20 pc
Satış Kodu
ABR
Ürün Kodu
ABRAFT
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356248549
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1,775 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,64 g
Gümrük tarife no
40169300
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181