UC-EMSP (50X15) RD - Cihaz etiketi
0803135

Cihaz etiketi, Tabaka, kırmızı (RAL 3001), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: vida, perçin, Bir plakadaki etiket sayısı: 4, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 50 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Tek tip tabakalar halinde sağlanan etiketler, BLUEMARK baskı sistemi kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde yazdırılabilir
UC-EMSP... UniCard etiketleme çeşitleri vida veya perçinler ile eklenebilen markerlar da içeriyor
Tabakalar, montaj sırasında yardımcı olabilecek proje bilgileri veya fonksiyon metinleri için ek alan sunar
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Format yüksek konum doğruluğu ile baskıyı garanti eder
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir