UC-EMLP (22X22) SR - Plastik etiket
0825465

Plastik etiket, Tabaka, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 6, metin alanı yüksekliği: 22 mm, metin alanı genişliği: 22 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Tek tip tabakalar halinde sağlanan etiketler, BLUEMARK baskı sistemi kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde yazdırılabilir
UC-EMLP ... UniCard markalama serisinde, iyi yapışma özelliklerine sahip kendinden yapışkan cihaz etiketleri de bulunmaktadır
Tabakalar, montaj sırasında yardımcı olabilecek proje bilgileri veya fonksiyon metinleri için ek alan sunar
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir