UC-EM (20X9) BU - Geçme etiketler
1017723

Geçme etiketler, Tabaka, mavi (RAL 5015), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kilitleme, Bir plakadaki etiket sayısı: 20, metin alanı yüksekliği: 9 mm, metin alanı genişliği: 20 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
UC-EM ... UniCard etiketleme aralığı üreticilerinin geniş bir cihazları ve anahtarlama cihazları için işaretçileri içerir
Format yüksek konum doğruluğu ile baskıyı garanti eder
Geniş sıcaklık aralığı sayesinde etiketler hem kontrol panolarında hem de sahada kullanılabilir
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar