UC-EM (10X7)
-
Geçme etiketler
0825487
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Cihaz etiketi |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 20 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 4 |
| Tanımlama teknolojisi | UV LED teknolojisi |
| Genişlik | 10,00 mm |
| Yükseklik | 7,50 mm |
| Derinlik | 1,00 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 10 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 7 mm |
| RoHS uyumlu | evet |
| Renk | beyaz (RAL 9010) |
| Malzeme | PA |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
| Taban eleman malzemesi | PA |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Komponentler | silikon ve halojen içermez |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 120 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 45545-2 |
| Montaj tipi | kilitleme |
| Ürün numarası | 0825487 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2417 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356364270 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 7,39 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 7,39 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,063 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
PLOTMARK - Plotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Plotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Mürekkep kartuşu 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Mürekkep kartuşu 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Temizleme kartuşu 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Mürekkep kartuşu 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Mürekkep kartuşu 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Mürekkep kartuşu 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Mürekkep kartuşu 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Temizleme kartuşu 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Mürekkep kartuşu 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Mürekkep kartuşu 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Etiket kalemi 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Etiket kalemi 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Mürekkep kartuşu 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Etiket kalemi 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Etiket kalemi 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Temizleme sıvısı 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Temizleme kartuşu 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magazin 1044356
-
P1 UC-MAG 6 - Magazin 5146121
-
CMS-R-SET-TR - Temizleme seti 5146751
-
BLUEMARK ID - Yazıcı 1003334
-
BLUEMARK CLED - Yazıcı 5147999
Avantajlarınız
Üniform yapraklar halinde tedarik edilen markörlerin üzerine, BLUEMARK LED kullanılarak hızlı ve kolayca basılabilir
UC-EM ... UniCard etiketleme aralığı üreticilerinin geniş bir cihazları ve anahtarlama cihazları için işaretçileri içerir
Format yüksek konum doğruluğu ile baskıyı garanti eder
Geniş sıcaklık aralığı sayesinde etiketler hem kontrol panolarında hem de sahada kullanılabilir
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018