BMKL 27X18 SR - Etiket tabakası, DIN A4
0803689

Etiket tabakası, DIN A4, Tabaka, baskısız, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Ofis baskı sistemleri, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 84, metin alanı yüksekliği: 18 mm, metin alanı genişliği: 27 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bu etiketler, özel olarak lazer yazıcılar için geliştirilmiştir
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm BMKL ... ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
Piyasada bulunan bütün lazer yazıcılarda basılabilir
Malzeme dosyası CLIP PROJECT yazılımı, Downloads - “Yazılım güncelleme - Markalama”dan indirilebilir
Müşteriye özel etiket tasarımlı perforasyonsuz SKU... tabakalar sunulmaktadır