BMKL 27X12,5 SR - Etiket tabakası, DIN A4
0803676

Etiket tabakası, DIN A4, Tabaka, baskısız, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Ofis baskı sistemleri, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 126, metin alanı yüksekliği: 12,5 mm, metin alanı genişliği: 27 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bu etiketler, özel olarak lazer yazıcılar için geliştirilmiştir
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm BMKL ... ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
Piyasada bulunan bütün lazer yazıcılarda basılabilir
Malzeme dosyası CLIP PROJECT yazılımı, Downloads - “Yazılım güncelleme - Markalama”dan indirilebilir
Müşteriye özel etiket tasarımlı perforasyonsuz SKU... tabakalar sunulmaktadır