BT-1S-230AC/A
-
Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı
2803409
Montaj kutularına, zemin altına veya doğrudan cihaza monte edilen tip 3 arestör Termal izlemeli devre, sesli arıza uyarısı. Branş montajı veya geçiş kablolaması. Tasarım: 230 V AC
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Uç cihazlar için daha uzun işletme ömrü ve artırılmış sistem kullanılabilirliği sağlamak amacıyla, bina tesisatı için optimum ilave koruma
Kompakt tasarımı sayesinde üniversal olarak kullanılabilir
Cihaz prizine montaj suretiyle gizlenmiş aşırı gerilim koruması
Görsel ve sesli hata göstergesi sayesinde mükemmel seviyede bilgilendirme sağlanır