SACC-CC-2QO SH PB - İletken konnektörü
1420426

Kablo konnektörü, PROFIBUS DP (12 Mbps), 3 pinli, halojensiz, ekranlı, izolasyon kaydırmalı bağlantı, muhafaza malzemesi: pres döküm çinko, nikel kaplama, dış kablo çapı 5 mm ... 9,7 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama
İzolasyon yerdeğişim bağlantısı: yeni bir zamandan tasarruf sağlayan, tek bir teli soymadan takma