Bus modülü, Modbus/TCP network'ünde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bus modülü, Axioline P I/O sistemine ve buna bağlı endüstriyel I/O sinyallerine bağlantıyı oluşturur. Bus modülüne 22 adede kadar Axioline P I/O modülü bağlanabilir.
AXL P BK ETH
-
Bus modülü
1213488
Axioline P, Bus modülü, Modbus/TCP, RJ45 dişi konnektör, lokal bus'taki iletim hızı: 100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, haberleşme ana modülü ve konnektörler dahildir
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
IECEx
Onay kimliği: IECEx IBE 18.0023XCCC
Onay kimliği: 2021122310114877cUL Listed
Onay kimliği: E196811UL onaylı
Onay kimliği: E196811ATEX
Onay kimliği: IBExU 18 ATEX B018 XcULus Listed
Onay kimliği: E196811Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
2 Ethernet port (entegre switch'li)
100 Mbps iletim hızı
Web tabanlı yönetim
Cihaz yazılımı Web tabanlı yönetici aracılığıyla güncellenebilir
Bağlı Axioline P I/O modüllerinin web tabanlı yönetim üzerinden konfigüre edilmesi
Hot-swappable
İkinci bir AXL P BK ETH ile bus modülü yedekliliği mevcuttur
Yedeklilik yöneticisi fonksiyon bloğu kütüphanesi PLCnext Engineer içinde mevcuttur
Yüksek sıcaklık çalışma aralığı