VL3 UPC 2440 EDGE - Edge cihaz
1760157

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Merkezi veri toplama ve değerlendirme ünitesi olarak Virtual PLCnext Control'a sahip uç cihazı. IEC 61131-3 kontrol işlevine ek olarak, Linux Ubuntu Pro Desktop, basit genişletme imkanı sunar ve veri analizi için yazılımın kolayca yüklenmesini mümkün kılar.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Önceden yüklenmiş Virtual PLCnext Control gerçek zamanlı kontrolör
Önceden yüklenmiş Linux Ubuntu Pro Desktop, kolayca genişletilebilir
Genişletilebilir Linux Ubuntu Pro sertifikalı cihaz sayesinde 10 yıla kadar güncelleme desteği
İstikrarlı grafik programlama arayüzleri
Çok sayıda protokol desteklenir: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, vb.
İki bağımsız Ethernet arabirimi
Üst düzey programlama dilleri: IEC61131-3, C/C++, MATLAB Simulink