Konfigürasyon opsiyonlu Phoenix Contact Valueline® endüstriyel bilgisayarı. Seçenekler arasında ekran, veri depolama, RAM, PCI slot, CFast® slotları ve montaj yöntemi vardır.
VL BPC 3000
-
Box PC
2400183
IP20 endüstriyel box PC (BPC), fansız tasarım ve Intel® Core™ i3-4010U işlemci. Maksimum 16 GB RAM. Veri saklama opsiyonları CFast®, HDD ve SSD formatlarında sunulmaktadır. PCI genişleme slotları mevcuttur.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Box PC |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| İşletim sistemi | İşletim sistemi yok |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), Chinese | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit) | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Ana hafıza | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Veri depolama | veri depolamasız |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 500 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Soğuma | pasif |
| PCI opsiyon 1 | slotsuz |
| Açık PCI Slot | |
| PCI opsiyon 2 | slotsuz |
| açık PCI Slot | |
| Slotlar | slotsuz |
| 2x PCI | |
| Optik sürücü | Sürücü yok |
| Disk sürücü | yok |
| Software klavye | İngilizce |
| Ekran | |
| Ekran tipi | ekransız |
| Ekran çözünürlüğü | yok |
| Dokunma teknolojisi | Dokunmatik teknolojisi bulunmayan |
| Ekran aydınlatması tipi | yok |
| Kullanıcı yazılımı | kullanıcı yazılımı olmadan |
| PC WORX SRT | |
| PC WORX RT BASIC | |
| VLC runtime | |
| VLC runtime / Citect HMI |
| Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (tipik olarak) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet (akü) |
| Arayüzler | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Monitör çıkışı | 1x DisplayPort |
| 1x DVI-D | |
| Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN çipseti | Intel® I210-IS |
| Genişlik | 265 mm |
| Yükseklik | 207 mm |
| Derinlik | 87 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | konfigürasyona bağlı |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 265 mm / 207 mm / 87 mm (konfigürasyona bağlı) |
| Montaj ölçüleri | |
| Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği | / / (konfigürasyona bağlı) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C (Konfigürasyon seçenekleri çalışma sıcaklığını etkileyebilir. Ayrıntılar için kullanım kılavuzuna bkz) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye uygun 11 ms pals |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-27 |
| Montaj tipi | Raf montaj |
| Duvara montaj |
| Ürün numarası | 2400183 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRB |
| Ürün Kodu | DRBAAA |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 21 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1,8 g |
| Gümrük tarife no | 84715000 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead titanium zirconium oxide (CAS: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
Uyumlu Ürünler
-
-
VL I7 HDD TRAY - Çıkarılabilir hard drive tray 2701015
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Hafıza 2400168
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Hafıza 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Hafıza 2402978
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptör 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptör 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Bağlantı kablosu 2404774
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Hafıza 1066259
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Yazılım paketi 1096119
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT - Mounting kit 2913160
-
VL WALL MOUNTING KIT - Mounting kit 2913161
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT/EXPANSION - Mounting kit 2913164
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Hafıza 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Hafıza 2404868
-
VISU+ IPC UPGRADE - Görselleştirme yazılımı 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - PCB konnektörü 1777992
Avantajlarınız
Kompakt, sağlam muhafaza
Esnek montaj seçenekleri
Duvar, raf
Bağımsız MAC adresli iki entegre 10/100/1000 Ethernet port
USB 2.0 ve 3.0 port
16 GB RAM'e kadar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018