VL BPC 1000 - Box PC
2701291

IP20 fansız Valueline® endüstriyel box PC (BPC), enerji verimli Intel® Atom™ işlemcili. 2 GB RAM, 1 GB - 32 GB CompactFlash® (CF) depolama ve işletim sistemi seçenekleri.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

Duvar veya DIN ray montajı
IP20 dereceli
Ortam sıcaklığı 0 °C ... 50 °C
Yerden tasarruf sağlayan form faktörü
Endüstriyel uygulamalar için fansız tasarım
Enerji verimli Intel® Atom™ işlemci
Kişisel olarak konfigüre edilebilir