EPC 1502 - Edge cihaz
1185416

Intel® Celeron® N3350 işlemcili PLCnext Endüstriyel Edge Bilgisayar. Bu küçük form faktörlü programlanabilir uç cihazı IEC61131-3, MATLAB Simulink, C/C ++ 'ı destekler ve protokol dönüştürme, veri toplama ve bulut hesaplaması için idealdir.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

DisplayPort aracılığıyla görselleştirmelerin yerel çıkışı
OT programlama için PLCnext Engineer'da kusursuz destek
PROFICLOUD bağlantısı
Kurulum için PLCnext Store'a bağlantı, örn. Node-RED, InfluxDB veya Docker-Porttainer
Çok sayıda protokol desteklenir: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, vb.
İki bağımsız Ethernet arabirimi
Üst düzey programlama dilleri: IEC61131-3, C/C++, MATLAB Simulink
İstikrarlı grafik programlama arayüzleri