PROFINET STARTERKIT 3.0 - Başlangıç seti
2988395

PROFINET starter kit 3.0 PROFINET I/O kontrolörü, bus modülleri, IO modülleri, yönetilebilir switch, güç kaynağı ve PROFINET test uygulamasını kurmak için gerekli aksesuar ve kabloları içerir. Örnek bir proje ve PC Worx 6 lisans anahtarı dahil edilmiştir.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Program belleği/veri depolama: 1 MB/2 MB
Retentif veri depolama: 64 kB
1000 komut başına işleme süresi: 0,5 ms
Entegre I/O'lar: 12/4
Besleme gerilimi: 24 V DC