TDPT 2,5/ 11-SP-5,08 - PCB klemensi
1017512

ürün grubu COMBICON Terminals M
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 5,08 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 11, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 11, ürün gamı: TDPT 2,5/..-SP, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aynı ölçü ve tutturma özelliği sayesinde Push-in yaylı bağlantılar ve vidalı bağlantılar kolay adapte olurlar.
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım