SPTAF 1/15-5,0-EL - PCB klemensi
1862547

ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 5 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 15, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 15, ürün gamı: SPTAF 1/..-EL, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Parmakla çalıştırılan bırakma düğmesi ile yüksek kullanım kolaylığı
Alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için küçük komponent boyutu
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test