SPT MODULAR - PCB klemensi
1237697

bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, modüler, Push-in yaylı bağlantı, 3,5 mm ... 15 mm pin aralığı, 125 A'ya kadar anma akımı, seçilen aralık parçasına bağlı olarak 1500 V'ye kadar anma gerilimi, 1,5 mm2 ... 35 mm2 nominal kesit, münferit konfigürasyon

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Güç kayıplarını azaltın: 1.500 V'ye kadar elektrik dayanımı
Daha fazla renk seçeneği: Her kutup isteğinize göre renklendirilebilir
Her cihaz bağlantısı için yalnızca tek bir bileşen: Farklı münferit elemanları kombine edin ve özel yapım bağlantı bloğunuzu oluşturun
Özelleştirilmiş ürününüz için kolay yöntem: Çevrimiçi konfigüratör
Teknik verilere çevrimiçi kolayca erişilebilir: Her ürün üzerinde QR kodu