ürün grubu COMBICON Terminals M
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 5 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı
montaj tipi Dalga lehimleme
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 24 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 3, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 3, ürün gamı: SMKDS 3, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 55 °, renk: mavi, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 4,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı