PTDA 2,5/14-5,0 - PCB klemensi
1725458

ürün grubu COMBICON Terminals M
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 5 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 24 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 14, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 14, ürün gamı: PTDA 2,5/, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Potansiyellerin döngüsü kolayca yapılabilir – BUS uygulamaları için ideal
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Bireysel cihaz tasarımı için yuvarlak tip
İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır