ürün grubu COMBICON Terminals M
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 7,5 mm
bağlantı yöntemi Kablo koruyuculu vidalı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme
PCB klemensi, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 800 V, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 7, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 7, ürün gamı: PT 2,5/..-H, pin aralığı: 7,5 mm, bağlantı yöntemi: Kablo koruyuculu vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 4,1 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı