MKKDSN 1,5/ 6-5,08 - PCB klemensi
1726189

ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 5,08 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 13,5 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 12, sıra sayısı: 2, sıra başına kutup sayısı: 6, ürün gamı: MKKDSN 1,5, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
İlgili iletken kesiti için son derece küçük tasarım
Farklı seviyelerde iletken bağlantısı, daha yüksek kontak yoğunluğunu mümkün kılar
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar