ürün grubu COMBICON Terminals L
kesit alanı 4 mm2
pin aralığı 6,35 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı
montaj tipi Dalga lehimleme
PCB klemensi, nominal akım: 41 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, nominal kesit: 4 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 2, sıra başına kutup sayısı: 2, ürün gamı: MKKDS 5, pin aralığı: 6,35 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 5,2 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Ürün farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir!