MKDSP 50/ 5-17,5 - PCB klemensi
1856155

ürün grubu COMBICON Terminals XXL
kesit alanı 70 mm2
pin aralığı 17,5 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Torx®
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 192 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, nominal kesit: 70 mm2, potansiyel sayısı: 5, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 5, ürün gamı: MKDSP 50, pin aralığı: 17,5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: T30 Torx®, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 4 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 4, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Entegre koruyucu kılavuz, iletkenin gerilme kovanına yanlış şekilde yerleştirilmesini önler