MKDSO 2,5/ 4-R RD - PCB klemensi
2909413

kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 5 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 24 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: MKDSO 2,5/..-R, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: kırmızı, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Pin çıkışı sağ yanda bulunan ürün

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Reakdyn prensibi veya yay yüklemeli elemanlar sayesinde bakım gerektirmeyen ve titreşime dayanıklı
PCB klemensi, PCB'ye diktir
Uluslararası tanınmış ve kanıtlanmış vidalı bağlantı