ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 3,81 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı
montaj tipi Dalga lehimleme
PCB klemensi, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 12, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 12, ürün gamı: MKDSD 1,5, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 2,7 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı