MKDSC 3/ 6 SO BJ 2
-
PCB klemensi
1889657
Baskılı devre levhası terminali, nominal akım: 24 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 6, ürün gamı: MKDSC 3, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Rotasyon önleyici pinler lehim noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
Entegre koruyucu kılavuz, iletkenin gerilme kovanına yanlış şekilde yerleştirilmesini önler
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar