IDC 0,3/ 6-3,81 - PCB klemensi
1706219

ürün grubu COMBICON Terminals XS
kesit alanı 0,34 mm2
pin aralığı 3,81 mm
bağlantı yöntemi İzolasyon kaydırma bağlantısı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 5 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, nominal kesit: 0,34 mm2, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 6, ürün gamı: IDC 0,3, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,4 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

İletken ön hazırlığı gerektirmeyen bağlantı ile zamandan büyük tasarruf
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım