ürün grubu COMBICON Terminals M
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 7,5 mm
bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
vida başlı yapı Yarıklı
montaj tipi Dalga lehimleme
PCB klemensi, nominal akım: 20 A, nominal kesit: 2,5 mm2, potansiyel sayısı: 1, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 1, ürün gamı: GKDS-EX, pin aralığı: 7,5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: siyah, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Ürün, farklı sayıda kutup yaratmak için düzenlenebilir! Klemens gruplarının herbiri iki tarafında GRZ 2,5V-EX (1706112) flanş plakasıyla verilir. 10 klemensten fazlası varsa on'dan fazla her grup için en az bir ilave flanş plakası monte edilmelidir. GRZ 2,5-EX (1724628) pin aralığı arttırıcı kullanıldığında maks. çalışma gerilimi 420 V'a çıkar.