ürün grubu COMBICON Terminals L
kesit alanı 4 mm2
pin aralığı 7,62 mm
bağlantı yöntemi Önden vidalı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme
PCB klemensi, nominal akım: 32 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, nominal kesit: 4 mm2, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 4, ürün gamı: FRONT 4-V, pin aralığı: 7,62 mm, bağlantı yöntemi: Önden vidalı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı