FOPT 2,2-T
-
FO PCB klemensi
1907911
PCB klemensi, nominal kesit: 0 mm2, potansiyel sayısı: 1, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 1, ürün gamı: FOPT, pin aralığı: 10,16 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 4, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Bağlanabilen iletim diyodu/fiberoptik ile yeşil muhafaza: polimer fiber (IEC 60793-2 tip A4a standartlarına uygun, dış kılıf çapı: 2,2 mm)/veri hızı: 5 Mbps/iletim mesafesi: maks. 50 m/detaylı veri sayfasına indirme bölümünden ulaşılabilir
Kutup sayısı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Fiber optik bağlantısı için fiber ön hazırlığı gerekmez
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım