FFKDSA/V1-5,08- 6 - PCB klemensi
1791732

ürün grubu COMBICON Terminals S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 5,08 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
montaj tipi Dalga lehimleme

PCB klemensi, nominal akım: 15 A, anma gerilimi (III/2): 400 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 1, sıra başına kutup sayısı: 6, ürün gamı: FFKDS(A)/V1, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, montaj: Dalga lehimleme, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, renk: yeşil, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,4 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 2, ambalaj tipi: karton ambalajlı. Nihai klemenste emniyet pini bulunan ürün

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
İki lehim pini lehimleme noktalarındaki mekanik gerilmeyi azaltır
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar
Düşey bağlantı sayesinde PCB üzerinde çok sıralı düzen sağlanır