ST 2,5-PCBV/ 2-G-5,2 - Baskılı devre kartı gövde
1980488

ürün grubu COMBICON Connectors M
kesit alanı 2,5 mm2
montaj tipi Dalga lehimleme
ambalaj tipi karton ambalajlı

ST-COMBI soket, geçme yönü PCB'ye dik, pin aralığı: 5.2 mm, kutup sayısı: 2

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Bu nedenle üniversal geçmeli çözüm DIN rayından cihaza kadar aynı fişle uygulanabilir.
Taban dizisinin pin aralığı COMBI fişine uygundur