PC 6/ 5-GL3-7,62 - Baskılı devre kartı gövde
1717036

ürün grubu COMBICON Connectors L
kesit alanı 6 mm2
pin aralığı 7,62 mm
montaj tipi Dalga lehimleme
ambalaj tipi karton ambalajlı

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 6 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 41 A, anma gerilimi (III/2): 630 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 5, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 5, bağlantı sayısı: 5, ürün gamı: PC 6/..-GL3, pin aralığı: 7,62 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 2,6 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 3, geçmeli sitemi: COMBICON PC 6, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kilitleme flanşı, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Takılı değilken dahi maksimum güvenlik için pin konnektör yapısında artırılmış şok koruması
Sezgisel kilitleme mekanizması bağlantının kazara kesilmesini önler
Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi
Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür