MDSTBA 2,5/ 2-GR - Baskılı devre kartı gövde
1877711

ürün grubu COMBICON Connectors M
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 5 mm
montaj tipi Dalga lehimleme
ambalaj tipi karton ambalajlı

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 10 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: MDSTBA 2,5/..-G, pin aralığı: 5 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,23 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı, MVSTB veya FKCV konnektör bileşenleriyle birleştirildiğinde, bir adet MVSTBW (veya FKCVW) konnektör ve bir adet MVSTBR (veya FKCVR) konnektör kullanılmalıdır. TMSTBP konnektör bileşenleri ile kombinasyon mümkün değildir!

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi
Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Farklı seviyelerde iletken bağlantısı, daha yüksek kontak yoğunluğunu mümkün kılar