MCD 1,5/12-GF-3,81 - Baskılı devre kartı gövde
1830208

ürün grubu COMBICON Connectors S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 3,81 mm
montaj tipi Dalga lehimleme
ambalaj tipi karton ambalajlı

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 24, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 12, bağlantı sayısı: 24, ürün gamı: MCD 1,5/..-GF, pin aralığı: 3,81 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MC 1,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı, MCV fiş komponentleri ile birlikte, hem MCVW hem de MCVR fişi kullanılmalıdır.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Farklı seviyelerde iletken bağlantısı, daha yüksek kontak yoğunluğunu mümkün kılar