BCH-500HS-19 GN
-
Baskılı devre kartı gövde
5445601
Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: pastel yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 19, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 19, bağlantı sayısı: 19, ürün gamı: BCH-HS, pin aralığı: 5 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,23 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: BASICLINE 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Geçme yönü PCB'ye paralel
Geçmeli bağlantının optimal stabilitesi için kapalı kontür
Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi