BCH-500H- 2 BK - Baskılı devre kartı gövde
5452267

ürün grubu COMBICON Connectors M
kesit alanı 2,5 mm2
pin aralığı 5 mm
montaj tipi Dalga lehimleme
ambalaj tipi karton ambalajlı

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 2, ürün gamı: BCH-H, pin aralığı: 5 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,23 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: BASICLINE 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Geçmeli modüller sayesinde kolay PCB değişimi
Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür