BCH-381VF-19 BK - Baskılı devre kartı gövde
5452471

ürün grubu COMBICON Connectors S
kesit alanı 1,5 mm2
pin aralığı 3,81 mm
montaj tipi Dalga lehimleme
ambalaj tipi karton ambalajlı

Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 160 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 19, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 19, bağlantı sayısı: 19, ürün gamı: BCH-VF, pin aralığı: 3,81 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 3,5 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: BASICLINE 1,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Yivli flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Tanınmış montaj prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür