VAL-MS 385/80/3+1-FM - Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2920968

5 telli besleme sistemleri için (L1, L2, L3, N, PE) tip 2 aşırı gerilim arestörü, ikaz kontaklı ve üzerinde fiş mandalı.

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

En geniş uygulama yelpazesinde milyonlarca kez kanıtlanmış kalite
1 HP'lik endüstri standardı toplam genişlik sayesinde köprülerle hızlı montaj
Geçmeli koruma modülleri sayesinde kolay test ve izolasyon ölçümü
Çeşitli nominal gerilimler sayesinde geniş uygulama yelpazesi
Yüksek modülerlik derecesi her uygulama için bireysel çözümler sağlar