BLT-T2-320-UT
-
Tip 2 aşırı gerilim arestörü
2906100
Lambalara ve kablo bağlantı kutularına üniversal montaj için 2 aşırı gerilim arestörü. Yalıtım sınıfı II için, optik hata göstergeli. Branşman veya geçiş bağlantı. Versiyon: 230 V AC
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Uç cihazlar için daha uzun işletme ömrü ve artırılmış sistem kullanılabilirliği sağlamak amacıyla, bina tesisatı için optimum ilave koruma
Daha uzun işletme ömrü ve artırılmış LED aydınlatma kullanılabilirliği sağlamak amacıyla, endüstriyel güç kaynağı için optimum ilave koruma
Bir hata durumunda yük devresinin kapatılması fonksiyonu sayesinde mükemmel seviyede bilgilendirme sağlanır
Cihaz üzerindeki mekanik/görsel durum göstergesi aracılığıyla gerilimsiz ve basit durum izleme
Entegre eliptik deliklerle montaj sayesinde esnek kurulum
Çift izolasyon veya güçlendirilmiş izolasyon ile özellikle izolasyon sınıfı II için
Esnek montaj
Entegre eliptil delikler üzerinde sabitlenir
Kompakt tasarım
Optik durum göstergesi
Uç ve geçiş kablolaması bağlantısı
Çift veya güçlendirilmiş izolasyon
Sokak, tünel cisim aydınlatması için üniversal kullanım
L', ışıklara olan güç beslemesinin kesilmesi sebebiyle oluşan aşırı gerilim koruma cihazı arızasını sinyaller