SF-7EP1N8ACLB2X
-
Arka panel geçişi
1242229
Arka panel geçişi, uygulama: Güç, düz uzun, Vidalı kilitleme, M23, pin sayısı: 4+3+PE, kontak türü: Pin, Eksenel O-ring, 4xM3, ekranlı: evet, kablo çapı aralığı: 12 mm ... 15 mm, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: SF, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Esnek kullanım: çeşitli kablo çapları için güvenilir bağlantı