SF-7EP1N8AC0DUX - Arka panel geçişi
1242227

bağlantı yöntemi

Arka panel geçişi, uygulama: Güç, düz, Vidalı kilitleme, M23, pin sayısı: 4+3+PE, kontak türü: Pin, Eksenel O-ring, ekranlı: evet, kablo çapı aralığı: 7,5 mm ... 14 mm, pin sayısı: 8, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: SF, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur, Bu ürün, üretimden kaldırılma sürecindedir. Bu ürün artık yeni projeler için değerlendirilmemelidir. Alternatif ürünler için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Esnek kullanım: 7,5 mm ... 14 mm arasındaki kablo çapları için güvenilir bağlantı