UM 45-D37SUB/S/FRONT/Q
-
Sonlandırma kartı
2959638
VARIOFACE SLIM LINE, vida bağlantılı ve D-subminyatür pin dizili, NS 35/7.5 üzerine dik açı ile montaj için, 37 kutuplu
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Arabirim modülü |
| Kutup sayısı | 37 |
| İzolasyon karakteristikleri: Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Çalışma gerilimi (AC) | ≤ 30 V AC |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 60 V DC |
| Akım (branş başına) | ≤ 2,5 A |
| Akım (Toplam akım) | ≤ 55,5 A |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 125 V |
| Nominal darbe gerilimi | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Bağlantı 1 (kontrol seviyesi) | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60807-2 |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB pin dizisi |
| Vida yivi | UNC 4-40 |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 37 |
| Takma/çekme çevrimleri | > 500 |
| Pin aralığı | 2,77 mm |
| Bağlantı 2 (saha seviyesi) | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 9 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Kutup sayısı | 38 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti tek telli (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı yüksük) | |
| İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Plastik kılıfsız yüksükler) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Pin aralığı | 5 mm |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 156 mm |
| Derinlik | 46,6 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza izolasyon malzemesi | PVC |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Modül) | IP20 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| Boşluk ve dağılma mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN IEC 60664-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2959638 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK2 |
| Ürün Kodu | DK21A2 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918086282 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 258,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 257,5 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kablo 2302421
-
CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kablo 2302191
-
CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kablo 2302201
-
CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kablo 2302214
-
CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kablo 2302227
-
CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kablo 2302230
-
CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kablo 2302243
-
CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kablo 2302256
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kablo 1066608
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kablo 1066609
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kablo 1066611
-
CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Kablo 1075562
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kablo 2926221
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kablo 2926234
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kablo 2926247
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kablo 2926250
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kablo 2926263
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kablo 2926276
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kablo 2926289
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/10M - Kablo 2906217
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/15M - Kablo 2906218
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/20M - Kablo 2906219
-
CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/... - Kablo 2900907
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018