PSI-REP-CNET
-
Tekrarlayıcı
2313737
Elektriksel izolasyon ve ControlNet menzil arttırımı içi modüler repeater, 5 Mbps iletim hızı, 4-yollu izolasyon, DIN rayına monte edilir, 24 V DC besleme
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Arabirim dönüştürücü |
| MTTF | 1856 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 837 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 345 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| MTBF | 1187 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, %21 işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 8 saat)) |
| 254 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 34.25 % işletme çevrimi (haftada 5 gün, günde 12 saat)) |
| Elektriksel izolasyon | VCC // CNET // CNET |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,91 W |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Tipik akım tüketimi | 38 mA (24 V DC) |
| Maks. akım tüketimi | 65 mA |
| ≤ 2 A (Bir birleştirme istasyonunda işletim için, DIN ray konnektörü aracılığıyla) | |
| Fonksiyon | |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | Port A (modül durum indikatörü), port B (modül durum indikatörü) |
| Anahtarlama | |
| Çıkış ismi | Röle çıkışı |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Kontak tipi | N/A kontak |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 18 V DC |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V DC |
| Sürekli sınır akımı | 500 mA |
| Besleme | |
| Sıkma torku | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bit bozulma, giriş | ± 35 % |
| Bit bozulma, çıkış | < 6,25 % |
| Sinyal | ControlNet™ |
| Veri: ControlNet arayüzü, EN 50170'e uygun | |
| Seri iletim hızı | 5 Mbps |
| Bağlantı yöntemi | BNC 75 Ω |
| İletim uzunluğu | ≤ 1000 m |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| Dosya formatı/kodlama | Seri, asenkron UART/NRZ |
| Veri: ControlNet arayüzü, EN 50170'e uygun | |
| Seri iletim hızı | 5 Mbps |
| Bağlantı yöntemi | BNC 75 Ω |
| İletim uzunluğu | ≤ 1000 m |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| Dosya formatı/kodlama | Seri, asenkron UART/NRZ |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 35 mm |
| Yükseklik | 108 mm |
| Derinlik | 117 mm |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Malzeme (Muhafaza) | PA 6.6-FR |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | Titreşim (işletim): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ yönünde |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | Darbe (çalışma): 15g, 11 ms periyot, yarım sinüs şok darbesi |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | 508 Listed |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV |
| Hava deşarjı | ± 8 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2 kV |
| Sinyal | ± 2 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV |
| Sinyal | ± 1 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 |
| Açıklamalar | A sınıfı, endüstriyel uygulamalar |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat central standardına uygun |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2313737 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC124 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356513821 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 245 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 245 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Cihazların sınırlamasız kaskadlanması için bit retiming
Zone 2'de kullanım onayı
Besleme gerilimi ve veri sinyalleri, DIN ray konnektörleri üzerinden yönlendirilir
Tüm bağlantılar BNC fişleri veya COMBICON vidalı klemensiyle yapılabilir
DIN ray konnektörleri kullanılarak PSI-MOS FO çeviricileriyle modüler şekilde kombine edilebilir
Tüm arayüzler arasında (ControlNet (A) // ControlNet (B) // besleme // DIN ray konnektörü) yüksek kaliteli elektriksel izolasyon
Opsiyonel sistem güç kaynağı formunda desteklenen yedekli güç kaynağı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018