Fieldbus PA multiplexer ana istasyonu standart Radioline I/O modüllerinin Profibus PA ağına entegrasyonunu sağlar. FB-MUX/HS/PA'da farklı IO konfigürasyonları için beş profil yazılım çözümü vardır.
FB-MUX/HS/AI/PA
-
Multiplexer
1005331
FB-MUX/HS/AI/PA ana istasyonu beş adete kadar 4 kanallı analog giriş modülleri (RAD-AI4-IFS), beş adet 4 kanallı PT100 sıcaklık algılama modülleri (PT100-4-IFS) veya maksimum 20 kanal için herhangi bir modül kombinasyonu ile kullanılabilir. Bu konfigürasyon analog giriş ve sıcaklık kontrol çözümü olarak kullanılabilir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
ATEX
Onay kimliği: IBExU17ATEXB011 XUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
IECEx CoC
ATEX Zone 2'ye uygun
Tüm I/O saha sinyallerini standart PROFIBUS PA kablosuna bağlantısı
UL onaylı
Ön konfigürasyonlu ana istasyon sayesinde yazılım gerekmez
Beş uygulamaya özel ana istasyon sahada kolay uygulanmasını sağlar
EDD, GSD veya DTM veri dosyası ile ana sisteme kolay entegrasyon
Uygulama ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilir