FL SWITCH TX/TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832030
Yedekleme seçeneği ile Ethernet switch, bükümlü çift omurga, uplinkler: 2 10/100Base-T(X) port, tam çift yönlü RJ45 soket, downlinkler: 5 10/100Base-T(X) port, RJ45 socketler, entegre web sunucusu fonksiyonu, entegre yönetim aracı, DIN raya monte edilebilir
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 110 mm |
| Yükseklik | 131 mm |
| Derinlik | 111 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet | |
| Bağlantı yöntemi | 7 port, bunların beşi 10/100Base-T(X) autonegotiation |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s |
| Kanal sayısı | 5 |
| Diğer arabirimler | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 ve cross-over kablosu üzerinden stand-by bağlantı, 6 kutuplu RJ11 dişi konnektör üzerinden seri arabirim |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Tasarım | Stand-alone |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | Switch, depola ve ilet modu, IEEE 802.1 D'e uygun 2 öncelik sınıfı ve temel filtreleme, TCP/IP protokolü, BootP ve TFTP kapasiteli, bağlantı aynalamalı |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: UL1 ve UL2 (yedek besleme gerilimi), STANDBY, port başına RM (yedekleme yöneticisi) link ve receive LED |
| Desteklenen tarayıcılar | Netscape Communicator Versiyon 4.5 ve yukarısı veya Internet Explorer Versiyon 4.01 veya yukarısı gereklidir, Plugin "Java Runtime Environment" Versiyon 1.2 |
| İlave fonksiyonlar | Autonegotiation |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | Switch, depola ve ilet modu, IEEE 802.1 D'e uygun 2 öncelik sınıfı ve temel filtreleme, TCP/IP protokolü, BootP ve TFTP kapasiteli, bağlantı aynalamalı |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 3 W |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (COMBICON üzerinden yedekli; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm²) |
| Besleme gerilim aralığı | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Maks. akım tüketimi | 800 mA (US) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Elektromanyetik uyum | 89/336/EC EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-4-2 (ESD) Sınıf 3; Hava deşarjı 8 kV, Kontak deşarjı 6 kV |
| IEC 61000-4-3 (elektromanyetik alanlar) 10 V/m'de fonksiyonlarda bozulma olmaz) | |
| IEC 61000-4-4 (patlama) Kriter A, hasar yok, kalıcı arıza yok | |
| IEC 61000-4-5 (darbe) Kriter A, hasar yok, kalıcı arıza yok | |
| IEC 61000-4-6 (iletkene özel parazitler) Kriter A, 10 V'de fonksiyonlarda bozulma olmaz | |
| EN 55022 (radyo enterferans alanları) Sınıf A | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 50081-2 |
| İşlevsellik | |
| Temel fonksiyonlar | Switch, depola ve ilet modu, IEEE 802.1 D'e uygun 2 öncelik sınıfı ve temel filtreleme, TCP/IP protokolü, BootP ve TFTP kapasiteli, bağlantı aynalamalı |
| Sistem gereksinimleri | |
| Desteklenen tarayıcılar | Netscape Communicator Versiyon 4.5 ve yukarısı veya Internet Explorer Versiyon 4.01 veya yukarısı gereklidir, Plugin "Java Runtime Environment" Versiyon 1.2 |
| Durum göstergesi | LED'ler: UL1 ve UL2 (yedek besleme gerilimi), STANDBY, port başına RM (yedekleme yöneticisi) link ve receive LED |
| Ürün numarası | 2832030 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN122 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918599348 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1,227 kg |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1,227 kg |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018