FL SWITCH MCS 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832700
16 10/100 Mbps RJ45 portlu Ethernet ile Yönetilebilir Kompakt Switch
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 214 mm |
| Yükseklik | 95 mm |
| Derinlik | 69 mm |
| Malzeme taban plakası | Pres döküm alüminyum, paslanmaya dayanıklı |
| Muhafaza malzemesi | Paslanmaz çelik 1.4301 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet (RJ45) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Kanal sayısı | 16 (RJ45 port) |
| Seri (RS-232) | |
| Bağlantı yöntemi | RS-232-C, 6-kutuplu MINI-DIN dişi konnektör (PS/2) |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Tasarım | Blok tasarım |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Desteklenen tarayıcılar | Internet Explorer 5.5 veya yukarısı |
| PROFINET cihaz işlevi | PROFINET cihazı |
| PROFINET spesifikasyonu | Versiyon 1.1 |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı ve değiştirilebilir Aktivite/Hız/Dupleks) |
| Temel fonksiyonlar | Depola ve yönlendir switch IEEE 802.1 P TCP/IP protokolüne uygun IEEE 802.3 2 öncelik sınıflarıyla uyumludur, BootP fonksiyonlu, port kopyalama, web sunucu fonksiyonu, multicast filtreleme, IGMP snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Emniyeti, PROFINET-IO cihazı, DHCP opsiyonu 82 röle aracı |
| Yedekleme | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| Lokal diyagnostikler | US1/2 Besleme gerilimi US1, US2 yeşil LED |
| FAIL Div. Kırmızı LED | |
| LINK Link durumu yeşil LED | |
| ACT/MODE Telegram alış/veriş yeşil LED | |
| 100/MODE Veri iletim hızı yeşil LED | |
| FD/MODE Duplex modu yeşil LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 14,4 W |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Tipik akım tüketimi | 600 mA (US = 24 V DC'de) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 55 °C (yoğunlaşma yok) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 108 kPa (Ortalama deniz seviyesinden 2000 m yükseklikte) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (3000 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| Elektromanyetik uyum | 2004/108/EC EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3/-4 |
| Sistem gereksinimleri | |
| Desteklenen tarayıcılar | Internet Explorer 5.5 veya yukarısı |
| Durum göstergesi | LED'ler: US1, US2 (besleme), Hata (alarm kontağı), her Ethernet portu için 2 LED (Bağlantı ve değiştirilebilir Aktivite/Hız/Dupleks) |
| Ürün numarası | 2832700 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN122 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356044141 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.434,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.355,8 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
Uyumlu Ürünler
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch kablosu 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch kablosu 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch kablosu 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch kablosu 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch kablosu 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch kablosu 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - FO kuplaj 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 konnektör 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 konnektör 2744571
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Montaj aleti 2744869
-
AX+ BASIC - Yazılım 2985068
-
AX DTM LIB - Programlama yazılımı 2988065
-
IPASSIGN - Yazılım 2701094
Avantajlarınız
RSTP
VLANs
MRP (istemci ve yönetici)
SNMP
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018