Kompakt Lean Serisi Yönetilebilir Anahtarlar (LM) otomasyon uygulamalarında esnek ve tasarruflu yönetimli Ethernet ağları kurulmasını sağlarlar. Çok sayıda bağlantı versiyonu ve sıcaklık aralığının -0°C ile +55°C arasında genişletilmesi sayesinde, endüstriyel uygulamaların gereksinimlerini optimumbir şekilde karşılamaktadır. PROFINET uyum sınıfı A Entegre yazılımı sayesinde IT standart protokolleri kullanılarak ağlar yedekli olarak oluşturulabilir, arıza tespiti yapılabilir ve denetlenebilir.
FL SWITCH LM 8TX-B
-
Industrial Ethernet Switch
2989446
Lean serisi yönetilebilir Ethernet switch, sekiz RJ45 port, 10/100 mpbs, auto crossing ve auto negotiation, SNMP yönetimi (Simple Network Management Protocol), Rapid Spanning Tree ile yedekleme (IEEE 802.1w) ve Fast Ring Detection, multicast filtreleme, VLAN, IGMP snooping, 24 V DC besleme, yedekli, PROFINET için PTCP filtre
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Konfigüre edilebilir alarm kontağı
PTCP filtresi
Web tabanlı yönetim, SNMP
Kompakt gövde
RSTP
Konfigürasyon harici olarak depolanabilir
PROFINET desteği